Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Blanc

Roulette à œillet en nylon naturel avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10278062

Référence du fabricant:

494773

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter