Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 225.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

Pneu rouge en fonte avec cadre en acier. La roulette à platine pivotante est fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10278161

Référence du fabricant:

494785

17 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 5 118,2746 €
6 + 60,7424 €
Qté par sac standard : 6

Commander une quantité quelconque

Prix total :

118,27 €

1 x 118,2746 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PU
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Screw Mount
Capacité de charge 225.0 kg
Largeur de roue 30.0 mm
Ø roue 100.0 mm
Hauteur totale 135.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter