Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 225.0 kg À visser 100.0 mm Rouge

Pneu rouge en fonte avec cadre en acier. La roulette à platine pivotante est fixée à l'aide de vis.
Article de code:

494788

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 + 66,8089 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

334,04 €

5 x 66,8089 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Fonte
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Rouge
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter