Menu  Rechercher

Roulette pivotante 60.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Nylon

La roulette en polyamide blanc est idéale pour mes meubles d'agencement, l'équipement de restauration, les chariots, l'équipement de bureau ou l'équipement médical.
Article de code:

497936

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 35 13,406 €
36 + 6,7707 €
Qté par sac standard : 36

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,41 €

1 x 13,406 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter