Menu  Rechercher

Roulette pivotante 125.0 mm (Ø) 32.0 mm (lg) Nylon

Cette roulette à tige filetée est dotée d'un pneu en nylon blanc avec un cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10283448

Référence du fabricant:

497940

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 29,539 €
12 - 59 14,911 €
60 - 119 14,1647 €
120 - 179 13,4185 €
180 + 12,6722 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

29,54 €

1 x 29,539 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter