Menu  Rechercher

Roulette pivotante 100.0 mm (Ø) 40.0 mm (lg) Nylon

Cette roulette à tige filetée est dotée d'un pneu en nylon blanc avec un cadre en acier zingué.
Article de code:

497968

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 23,7651 €
16 + 11,9938 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

23,77 €

1 x 23,7651 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter