Menu  Rechercher

Roulette à tige filetée 100.0 mm 120.0 kg Blanc

Pneu en nylon avec cadre en acier zingué Cette roulette à platine pivotante est dotée d'un frein et fixée à l'aide de vis.
Article de code:

497971

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 13 65,6662 €
14 + 19,9528 €
Qté par sac standard : 14

Commander une quantité quelconque

Prix total :

65,67 €

1 x 65,6662 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à tige filetée avec frein
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter