Menu  Rechercher

Roulette à tige filetée 125.0 mm 120.0 kg Blanc

Cette roulette à tige filetée est dotée d'un frein et d'un pneu en nylon blanc avec un cadre en acier zingué.
Article de code:

497972

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 44,5706 €
12 + 22,4953 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

44,57 €

1 x 44,5706 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Nylon
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à tige filetée avec frein
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter