Menu  Rechercher

Roulette 150.0 mm 100.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

La roulette en polyamide blanc est idéale pour mes meubles d'agencement, l'équipement de restauration, les chariots, l'équipement de bureau ou l'équipement médical.
Référence Essentra :

10294154

Référence du fabricant:

499818

12 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 + 23,1902 €
Qté par sac standard : 6

Commande par lots de 6

Prix total :

139,14 €

6 x 23,1902 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Screw Mount
Capacité de charge 100.0 kg
Largeur de roue 40.0 mm
Ø roue 150.0 mm
Hauteur totale 184.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter