Menu  Rechercher

Roulette 150.0 mm 180.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

La roulette en polyamide blanc est idéale pour mes meubles d'agencement, l'équipement de restauration, les chariots, l'équipement de bureau ou l'équipement médical.
Article de code:

499819

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 + 29,0035 €
Qté par sac standard : 6

Commande par lots de 6

Prix total :

174,02 €

6 x 29,0035 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter