Menu  Rechercher

Roue 50.0 mm (Ø) 18.0 mm 56.1 kg PA Rouge

Ce pneu de roulette en polyuréthane rouge est adapté à des applications fortes charges telles que chariots, équipements de manutention et portails automatiques
Référence Essentra :

10209110

Référence du fabricant:

1337463

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 9 5,7658 €
10 - 99 5,6583 €
100 - 99 2,7456 €
100 + 2,6944 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

56,58 €

10 x 5,6583 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polyamide 6
Couleur Rouge
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter