Menu  Rechercher

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En cours de production

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
9,6309 € - 19,9058 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
Noir
PA
0,7613 € - 1,7787 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
7,3372 € - 14,2765 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à platine pivotante avec frein
Rouge
Plastique
7,2543 € - 14,1314 € Demander le délai de livraison ici
Bolt Hole Castor
Rouge
Plastique
4,2973 € - 9,0243 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Gris
TPR
3,4792 € - 7,3064 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
Argent ; noir
PA
9,8382 € - 20,6603 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Gris
TPR
0,5535 € - 0,5535 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée avec capot
Noir
PA
0,8367 € - 0,8367 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée avec capot
Noir
PA
3,4682 € - 6,8771 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à platine pivotante
Noir
Plastique
5,4994 € - 10,8815 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
4,6704 € - 9,1114 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à platine pivotante
Rouge
Plastique
7,5583 € - 14,7117 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à platine pivotante avec frein
Rouge
PP
7,047 € - 13,6961 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à œillet avec frein
Rouge
Plastique
1,4963 € - 1,4963 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
Polymère thermoplastique
12.0 kg
0,6874 € - 0,6874 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée avec capot et frein
Noir
Nylon
0,9803 € - 0,9803 € Demander le délai de livraison ici
Roulette jumelée avec capot et frein
Noir
Nylon
6,6187 € - 13,1158 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
4,8362 € - 9,3435 € Demander le délai de livraison ici
Roulette à platine pivotante
Rouge
Plastique
4,5322 € - 9,5176 € Demander le délai de livraison ici
Bolt Hole Castor
Rouge
Plastique
  • sur 5
Roulette 50.0 mm 70.0 kg À visser 60.0 mm Noir

494760

Gamme de prix
19,9058 € - 9,6309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à roue sphérique Roue seule 28.0 mm 15.0 kg PP Noir

499602

Gamme de prix
1,7787 € - 0,7613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Code produit
    3926300090
Roulette 50.0 mm 35.0 kg À visser 47.0 mm Rouge

494752

Gamme de prix
14,2765 € - 7,3372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Rouge

494756

Gamme de prix
14,1314 € - 7,2543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 40.0 mm 40.0 kg Plaque carrée Gris

499634

Gamme de prix
9,0243 € - 4,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 55.0 mm 55.0 kg Montage à l'aide de vis Argent ; noir

551068

Gamme de prix
7,3064 € - 3,4792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Métal
  • Couleur
    Argent ; noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette jumelée 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Vis Gris

499639

Gamme de prix
20,6603 € - 9,8382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette jumelée avec capot 40.0 mm

500302

Gamme de prix
0,5535 € - 0,5535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette jumelée avec capot 50.0 mm

500306

Gamme de prix
0,8367 € - 0,8367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette 35.0 mm 10.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

499614

Gamme de prix
6,8771 € - 3,4682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à roue sphérique Tige filetée 35.0 mm 12.0 kg PP Noir

499605

Gamme de prix
10,8815 € - 5,4994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

494749

Gamme de prix
9,1114 € - 4,6704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 63.0 mm 40.0 kg À visser 47.0 mm Rouge

494753

Gamme de prix
14,7117 € - 7,5583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Rouge

494757

Gamme de prix
13,6961 € - 7,047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette pivotante 35.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Polymère thermoplastique

499607

Gamme de prix
1,4963 € - 1,4963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Knurled Stem
Roulette jumelée avec capot et frein 40.0 mm

500303

Gamme de prix
0,6874 € - 0,6874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot et frein
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette jumelée avec capot et frein 50.0 mm

500307

Gamme de prix
0,9803 € - 0,9803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot et frein
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette à roue sphérique Tige filetée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

499606

Gamme de prix
13,1158 € - 6,6187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylene
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

494750

Gamme de prix
9,3435 € - 4,8362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Rouge

494754

Gamme de prix
9,5176 € - 4,5322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Bolt Hole Castor
  • Type de montage
    Œillet de fixation