Menu  Rechercher

Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanc

Ce bloc de mousse est doté d'un revêtement adhésif amovible à chaque extrémité et est utilisé pour créer un effet 3D sur vos présentoirs. Peut être utilisé sur diverses surfaces, notamment le carton, le bois et le verre.
Article de code:

471153

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4000 - 39999 0,0309 €
40000 + 0,029 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 4000

Prix total :

123,60 €

4000 x 0,0309 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Caoutchouc
Amovible Removable 2-Sides
Couleur Blanc
Code produit 3919908099
Forme Carré

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter