Menu  Rechercher

Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanc

Ce bloc de mousse est doté d'un revêtement adhésif amovible à chaque extrémité et est utilisé pour créer un effet 3D sur vos présentoirs. Peut être utilisé sur diverses surfaces, notamment le carton, le bois et le verre.
Article de code:

471184

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1500 - 14999 0,0742 €
15000 + 0,0697 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 1500

Prix total :

111,30 €

1500 x 0,0742 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Caoutchouc
Amovible Removable 2-Sides
Couleur Blanc
Code produit 3919908099
Forme Rectangulaire

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter