Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.
Séries: SR5448
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Action de mouvement de la poignée | Longueur totale | Matière | Type de montage | Force de maintien | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,2701 € - 13,6519 € | Demander le délai de livraison ici |
Push Pull
|
2.677 in
68.0 mm
|
Inox ; PVC
|
Flanged
|
99.2 lbs
45.0 kg
|
||
46,3309 € - 51,485 € | Demander le délai de livraison ici |
Push Pull
|
6.024 in
153.0 mm
|
Inox ; PVC
|
Flanged
|
701.1 lbs
318.0 kg
|
||
51,7337 € - 57,4681 € | Demander le délai de livraison ici |
Push Pull
|
|
Inox ; PVC
|
Through Hole
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
||
20,6437 € - 22,9375 € | Demander le délai de livraison ici |
Push Pull
|
5.504 in
139.8 mm
|
Inox ; PVC
|
Flanged
|
299.8 lbs
136.0 kg
|
||
25,4661 € - 28,2988 € | 34 En stock |
Push Pull
|
2.661 in
67.6 mm
|
Inox ; PVC
|
Flanged
|
99.2 lbs
45.0 kg
|
||
27,9395 € - 31,0347 € | 15 En stock |
Push Pull
|
2.512 in
63.8 mm
|
Inox ; PVC
|
Through Hole
|
209.4 lbs
95.0 kg
|
||
53,9307 € - 59,9138 € | 1 En stock |
Push Pull
|
6.594 in
167.5 mm
|
Inox ; PVC
|
Through Hole
|
826.7 lbs
375.0 kg
|
||
23,2824 € - 23,2824 € | Demander le délai de livraison ici |
Push Pull
|
4.803 in
122.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
37,6964 € - 37,6964 € | 47 En stock |
Push Pull
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
83,5968 € - 83,5968 € | 34 En stock |
Push Pull
|
7.047 in
179.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
18,4905 € - 18,4905 € | Demander le délai de livraison ici |
Pull
|
3.346 in
85.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
40,1232 € - 40,1232 € | 60 En stock |
Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
38,6019 € - 38,6019 € | Demander le délai de livraison ici |
Pull
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
85,7881 € - 85,7881 € | Demander le délai de livraison ici |
Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Acier inoxydable
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
22,9275 € - 22,9275 € | Demander le délai de livraison ici |
Pull
|
4.409 in
112.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
||
77,222 € - 77,222 € | Demander le délai de livraison ici |
Pull
|
8.346 in
212.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
3968.3 lbs
1800.0 kg
|
||
57,2283 € - 57,2283 € | Demander le délai de livraison ici |
Push Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
28,9129 € - 28,9129 € | 8 En stock |
Push Pull
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
43,6547 € - 43,6547 € | 28 En stock |
Push Pull
|
6.024 in
153.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1322.8 lbs
600.0 kg
|
||
19,894 € - 19,894 € | 11 En stock |
Push Pull
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.