Menu  Rechercher

Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Acier

Référence Essentra :

10349854

Référence du fabricant:

10349854

8 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 29,4623 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

29,46 €

1 x 29,4623 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 111.0 mm
Force de maintien 200.0 kg
Type de montage Flanged Base
Action de mouvement de la poignée Push Pull
Code produit 8205700000
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter