Menu  Rechercher

Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Acier

Référence Essentra :

10349861

Référence du fabricant:

10349861

47 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 38,4126 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

38,41 €

1 x 38,4126 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 180.0 mm
Force de maintien 800.0 kg
Type de montage Flanged Base
Action de mouvement de la poignée Push Pull
Code produit 7326909890
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter