Menu  Rechercher

Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Inox 304

Référence Essentra :

10350058

Référence du fabricant:

10350058

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 39,3354 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

39,34 €

1 x 39,3354 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 150.0 mm
Force de maintien 350.0 kg
Type de montage Flanged Base
Action de mouvement de la poignée Sauterelle
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter