Menu  Rechercher

Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Inox 304

Référence Essentra :

10350089

Référence du fabricant:

10350089

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 49,3653 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

49,37 €

1 x 49,3653 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 148.0 mm
Force de maintien 350.0 kg
Type de montage Flanged Base
Action de mouvement de la poignée Push Pull
Code produit 7326909890
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter