Menu  Rechercher

Pince manuelle de type "Push Pull" 318.0 kg Avec bride Inox ; PVC

La sauterelle à poussée manuelle à base dotée d’une bride s’insère dans les filets de la broche de façon à maintenir les matériaux en place avec une force de 318,0 kg | 701,1 livres. La sauterelle à profil surbaissé s’appuie sur une action vers l’avant pour empêcher tout glissement et tout mouvement.
Référence Essentra :

10390160

Référence du fabricant:

493792

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 52,4632 €
10 - 19 49,8161 €
20 + 47,2112 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 153.0 mm
Force de maintien 318.0 kg
Type de montage Avec bride
Action de mouvement de la poignée Sauterelle
Code produit 8205700000
Matière complète Acier inoxydable ; polychlorure de vinyle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter