Menu  Rechercher

Pince manuelle de type "Push Pull" 175.0 kg Trou traversant

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits M8 spindle threads to hold materials in place with 175.0 kg | 385.8 lbs of force. The low profile clamp uses a Reverse Action to prevent slippage and movement.
Référence Essentra :

10390351

Référence du fabricant:

493811

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 58,56 €
10 - 19 55,6313 €
20 + 52,7166 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Force de maintien 175.0 kg
Type de montage Through Hole
Action de mouvement de la poignée Sauterelle
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable ; polychlorure de vinyle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter