Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.
Séries: SR5448
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Action de mouvement de la poignée | Longueur totale | Matière | Type de montage | Force de maintien | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,4181 € - 87,4181 € | Demander le délai de livraison ici |
Sauterelle
|
6.634 in
168.5 mm
|
Acier inoxydable
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
40,8855 € - 40,8855 € | 60 En stock |
Sauterelle
|
6.634 in
168.5 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
39,3354 € - 39,3354 € | Demander le délai de livraison ici |
Sauterelle
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
23,3631 € - 23,3631 € | Demander le délai de livraison ici |
Sauterelle
|
4.409 in
112.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
||
33,1624 € - 33,1624 € | Demander le délai de livraison ici |
Sauterelle
|
5.827 in
148.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
23,7247 € - 23,7247 € | Demander le délai de livraison ici |
Sauterelle
|
4.803 in
122.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
38,4126 € - 38,4126 € | 47 En stock |
Sauterelle
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
85,1851 € - 85,1851 € | 34 En stock |
Sauterelle
|
7.047 in
179.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
29,4623 € - 29,4623 € | 8 En stock |
Sauterelle
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
44,4841 € - 44,4841 € | 28 En stock |
Sauterelle
|
6.024 in
153.0 mm
|
Acier
|
Flanged Base
|
1322.8 lbs
600.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.