Les sauterelles à crochet et loquet manuelles verticales fonctionnent sur un plan horizontal, ce qui permet de fixer deux faces les unes aux autres sur le même plan ou à 90. Ces sauterelles ont un profil bas pour les applications présentant des contraintes de hauteur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Type de l'embase | Type de bloc | Mécanisme de verrouillage | Force de maintien maximale | Drawing Movement | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,7106 € - 28,5548 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
||
17,7271 € - 19,7124 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
||
15,5305 € - 17,2483 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
||
34,7783 € - 38,6504 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
||
21,8104 € - 24,2322 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
J-Hook
|
Sans verrouillage
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Sans verrouillage
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
150 En stock |
Inox 304
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Frein
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
100 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
J-Hook
|
Sans verrouillage
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
|||
261 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Sans verrouillage
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
|||
50 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Sans verrouillage
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
|||
116 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
J-Hook
|
Sans verrouillage
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
|||
150 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Frein
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
69 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Sans verrouillage
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
|||
50 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Sans verrouillage
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer