Menu  Rechercher

Sauterelle à crochet 340.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 340.0 kg | 749.6 lbs of force. The 57.2 mm | 2.252 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Article de code:

493795

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 28,0224 €
10 - 19 26,6268 €
20 + 25,2312 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Force de maintien 340.0 kg
Hauteur totale 57.2 mm
Longueur totale 194.2 mm
Type de bras J-Hook
Type de levier Pull Lever
Code produit 8302420090
Type de l'embase Avec bride

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter