Menu  Rechercher

Sauterelle 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Acier

Les grenouillères permettent d'assembler deux panneaux distincts. Ces types de sauterelles sont fournies avec le contre-crochet et ont un profil surbaissé. Elles sont proposées en acier avec une finition zinguée.
Article de code:

34000135

3926 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 10,3473 €
100 + 7,3909 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

10,35 €

1 x 10,3473 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Latch & Keeper
Hauteur totale 27.0 mm
Largeur totale 32.0 mm
Code produit 8301600090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter