Menu  Rechercher

Sauterelle 52.0 mm 33.0 mm 13.5 mm Acier inoxydable

Fixed Catch with a simple design and is ideal for light duty applications. The catch and strike components must be ordered separately.
Article de code:

491971

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 12,5122 €
25 + 5,9582 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,51 €

1 x 12,5122 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type Strike & Catch
Hauteur totale 13.5 mm
Largeur totale 33.0 mm
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter