Les pinces de retenue manuelle horizontales se caractérisent par leur profilé bas, une poignée rembourrée et des composants zingués permettant de résister à la corrosion. La poignée et la barre d'appui se déplacent dans des directions opposées pour offrir une capacité de maintien sécurisée.
Séries: SRG0004
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Hauteur sous la barre | Type de l'embase | Type de poignée | Force de maintien | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,4254 € - 41,5932 € | 2 En stock |
Acier inoxydable
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
41,1849 € - 45,775 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
18,0092 € - 18,3719 € | 1 En stock |
Acier
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
11,9119 € - 13,2073 € | 8 En stock |
Acier
|
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
29,4137 € - 32,6804 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
13,3481 € - 14,8124 € | 3 En stock |
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
19,8532 € - 22,0779 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.276 in
32.4 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
10390276 | 21,9793 € - 24,4152 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
|
12,5489 € - 12,5489 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
13,6008 € - 13,6008 € | 37 En stock |
Acier
|
1.382 in
35.1 mm
|
Droit
|
Poignée droite
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
22,1082 € - 22,1082 € | 214 En stock |
Acier
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
18,8234 € - 18,8234 € | 37 En stock |
Acier
|
1.825 in
46.35 mm
|
Droit
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
25,347 € - 25,347 € | 342 En stock |
Acier
|
3.228 in
82.0 mm
|
Avant
|
Poignée droite
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
14,1637 € - 14,1637 € | 24 En stock |
Acier
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
16,2213 € - 16,2213 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
2.5 in
63.5 mm
|
Avant
|
Poignée droite
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
33,836 € - 33,836 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
17,8268 € - 17,8268 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.825 in
46.35 mm
|
Droit
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
19,4693 € - 19,4693 € | 88 En stock |
Acier
|
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
Poignée en T
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
36,1597 € - 36,1597 € | 17 En stock |
Acier
|
2 in
50.8 mm
|
Flanged
|
Poignée droite
|
989 lbs
448.6 kg
|
||
30,7633 € - 30,7633 € | 60 En stock |
Acier
|
2.579 in
65.5 mm
|
Droit
|
Poignée droite
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.