Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 35,4855 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur sous la barre | 50.8 mm |
---|---|
Hauteur sous la barre | 2 in |
Force de maintien | 448.6 kg |
Force de maintien | 989 lbs |
Type de l'embase | Avec bride |
Couleur de la poignée | Rouge |
Matière de la base | Acier |
Orientation de la poignée | Vertical |
Type de poignée | Poignée droite |
Mouvement de la poignée | 67 |
Bar Movement | 120 |
Type de bras | Adjustable |
Code produit | 8205700000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.