Menu  Rechercher

Sauterelle verticale Poignée droite 58 ° 606 lbs Acier

La pince de retenue manuelle verticale possède une barre en U et une base dotée d'une bride fournissant une force de maintien, tout en permettant d'économiser de l'espace de travail.
Article de code:

10349700

60 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 30,1897 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

30,19 €

1 x 30,1897 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 65.5 mm
Force de maintien 274.9 kg
Type de l'embase Droit
Couleur de la poignée Rouge
Matière de la base Acier
Orientation de la poignée Vertical
Type de poignée Poignée droite
Mouvement de la poignée 58
Bar Movement 106
Type de bras Adjustable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter