Menu  Rechercher

Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Inox 304

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Référence Essentra :

20510558

Référence du fabricant:

20510558

60 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 36,641 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

36,64 €

1 x 36,641 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 31.0 mm
Force de maintien 173.3 kg
Type de l'embase Flanged
Couleur de la poignée Rouge
Matière de la base Inox 304
Orientation de la poignée Vertical
Type de poignée Poignée droite
Mouvement de la poignée 63
Bar Movement 115
Type de bras Adjustable
Code produit 8205700000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter