Menu  Rechercher

Sauterelle verticale 71.0 kg Acier

98.0 mm | 3.858 in height x Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Référence Essentra :

10390030

Référence du fabricant:

493779

3 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 14,8124 €
10 - 19 14,0662 €
20 + 13,3481 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 16.0 mm
Force de maintien 71.0 kg
Type de l'embase Flanged
Couleur de la poignée Rouge
Matière de la base Acier
Orientation de la poignée Vertical
Type de poignée Poignée droite
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter