Menu  Rechercher

Sauterelles à tenaille manuelles

En stock

Les sauterelles à tenaille manuelles sont dotées d'une mâchoire pivotante permettant une grande profondeur pour le serrage de profils difficiles. La mâchoire peut être réglée en cas d'action répétée de manière à obtenir la plus grande distance de serrage et la meilleure pression possible.

Séries: SR5451

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Maximum Holding Force Profondeur de gorge Ajouter au panier
44,2306 € - 49,1498 € 5 En stock
69.8 mm
493800 25,9359 € - 28,8238 € 8 En stock
44.4 mm
20,6437 € - 22,9375 € 10 En stock
28.6 mm
39,1457 € - 43,4983 € 3 En stock
69.8 mm
Sauterelle à tenaille manuelle 3/8-16 123.8 mm 320.0 kg

493802

Gamme de prix
49,1498 € - 44,2306 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    69.8 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 5/16-18 65.1 mm 160.0 kg

493800

Gamme de prix
28,8238 € - 25,9359 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    44.4 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 1/4-20 52.4 mm 90.0 kg

493799

Gamme de prix
22,9375 € - 20,6437 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    28.6 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 3/8-16 92.0 mm 320.0 kg

493801

Gamme de prix
43,4983 € - 39,1457 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    69.8 mm
  • Code produit
    7326909890