Menu  Rechercher

Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Acier

Référence Essentra :

10349953

Référence du fabricant:

10349953

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 24,4612 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

24,46 €

1 x 24,4612 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 12.5 mm
Longueur totale 59.0 mm
Force de maintien 50.0 kg
Hauteur totale 38.0 mm
Type de barre U-Bar
Type de l'embase Flanged
Code produit 7318190090
Matière complète Acier
Orientation de la poignée Horizontale

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter