Les pinces de retenue manuelles verticales permettent de réaliser un gain d'espace précieux, sans affecter pour autant les capacités de maintien ou de serrage. Une poignée en vinyle rembourrée offre un confort supplémentaire pour l'utilisateur ; l'ensemble des composants du corps et de la tringlerie sont zingués pour une meilleure résistance à la corrosion.
Séries: SRG0005
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur sous la barre | Longueur totale | Force de maintien | Matière complète | Mouvement de la poignée | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,0244 € - 36,70 € | Demander le délai de livraison ici |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
Acier inoxydable
|
76
|
||
17,5071 € - 19,4416 € | Demander le délai de livraison ici |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
Acier
|
76
|
||
15,4344 € - 17,1478 € | 1 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
Acier
|
78
|
||
23,5178 € - 26,1294 € | 1 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
518.1 lbs
235.0 kg
|
Acier
|
72
|
||
10390078 | 10,7916 € - 11,9938 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
Acier
|
80
|
|
25,7286 € - 28,5751 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
Acier inoxydable
|
76
|
||
10,0059 € - 10,0059 € | 39 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Acier
|
166
|
||
12,0885 € - 12,0885 € | 125 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Acier
|
66
|
||
24,0051 € - 24,0051 € | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Acier
|
166
|
||
17,8387 € - 19,8146 € | 15 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
Acier inoxydable
|
80
|
||
30,8136 € - 34,2404 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
10.866 in
276.0 mm
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
Acier
|
72
|
||
10,5944 € - 10,5944 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Acier
|
78
|
||
30,7602 € - 30,7602 € | 46 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Acier
|
77
|
||
16,3626 € - 16,3626 € | 21 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
Acier
|
175
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.