Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 26,1294 € |
10 - 19 | 24,8167 € |
20 + | 23,5178 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur sous la barre | 34.0 mm |
---|---|
Hauteur sous la barre | 1.339 in |
Longueur totale | 229.0 mm |
Longueur totale | 9.016 in |
Force de maintien | 235.0 kg |
Force de maintien | 518.1 lbs |
Hauteur totale | 68.5 mm |
Hauteur totale | 2.697 in |
Type de barre | Barre en U |
Type de l'embase | Avec bride |
Code produit | 8205700000 |
Matière complète | Acier |
Orientation de la poignée | Horizontale |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.