Menu  Rechercher

Sauterelle verticale 38.0 kg Horizontale Acier inoxydable

18.0 mm | 0.709 in height x 77.0 mm | 3.031 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 38.0 N of holding force while saving work space.
Référence Essentra :

10390306

Référence du fabricant:

493806

3 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 20,1911 €
10 - 19 19,1914 €
20 + 18,1776 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 7.5 mm
Longueur totale 77.0 mm
Force de maintien 38.0 kg
Hauteur totale 18.0 mm
Type de barre Barre en U
Type de l'embase Avec bride
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable
Orientation de la poignée Horizontale

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter