Menu  Rechercher

Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Acier inoxydable

52.6 mm | 2.071 in height x 176.0 mm | 6.929 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 90.0 kg | 198.4 lbs of holding force while saving work space.
Référence Essentra :

10390320

Référence du fabricant:

493808

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 37,3973 €
10 - 19 35,5386 €
20 + 33,6519 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 25.1 mm
Longueur totale 176.0 mm
Force de maintien 90.0 kg
Hauteur totale 52.6 mm
Type de barre U-Bar
Type de l'embase Flanged
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable
Orientation de la poignée Horizontale

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter