Menu  Rechercher

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Rouge

Padlock Seal is a low cost and single-use alternative to conventional padlocks. Meets UK customs requirement. Made from tamper evident material. Can be used to secure goods during transit.
Référence Essentra :

20086947

Référence du fabricant:

1222412

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3267 €
5000 + 0,294 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

326,70 €

1000 x 0,3267 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Couleur Rouge
Matière du corps Boîtier transparent SAN avec loquet en acier chromé
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter