20086930
1222414
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
200 - 999 | 0,19 € |
1000 + | 0,171 € |
A | 66.0 mm |
---|---|
A | 2.598 in |
B | 39.0 mm |
B | 1.535 in |
C | 25.0 mm |
C | 0.984 in |
D | 1.2 mm |
D | 0.047 in |
E | 5.0 mm |
E | 0.197 in |
Couleur | Vert |
Matière du corps | Boîtier transparent SAN avec loquet en acier chromé |
Type | 2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.