Menu  Rechercher

PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Bleu

Padlock Seal is a low cost and single-use alternative to conventional padlocks. Meets UK customs requirement. Made from tamper evident material. Can be used to secure goods during transit.
Référence Essentra :

20085261

Référence du fabricant:

1222416

9700 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1008 €
500 + 0,0907 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

10,08 €

100 x 0,1008 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 62.0 mm
B 39.5 mm
C 21.0 mm
D 1.2 mm
E 4.0 mm
Couleur Bleu
Matière du corps Boîtier opaque en polypropylène avec loquet en acier chromé
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter