Menu  Rechercher

PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Bleu

Padlock Seal is a low cost and single-use alternative to conventional padlocks. Meets UK customs requirement. Made from tamper evident material. Can be used to secure goods during transit.
Référence Essentra :

20085322

Référence du fabricant:

1222419

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 1,7045 €
5000 + 1,534 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

1.704,50 €

1000 x 1,7045 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 68.0 mm
B 40.0 mm
C 43.0 mm
D 1.2 mm
E 6.9 mm
Couleur Bleu
Matière du corps PP
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter