Menu  Rechercher

SphereLock 8.3 mm (Ep) 215.0 mm (L) Acier Naturel

Security Seal is easy to affix and remove. Can be used for sealing plastic boxes and containers.
Article de code:

1239556

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,5134 €
5000 + 0,462 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

513,40 €

1000 x 0,5134 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 215.0 mm
Type SphereLock
Matière Acier
Matière de la sangle PP
Couleur Naturel
Finition Étamé
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter