Menu  Rechercher

Scellés de sécurité

En cours de production

Les scellés de sécurité permettent d'apposer un scellé d'inviolabilité sur les conteneurs en plastique, offrant ainsi une protection contre le vol et la contamination. Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Disponibles dans différents styles, y compris Cable Lock et Eze Seal.

  • Nos scellés de sécurité fournissent un scellé à témoin d’intégrité pour les containers en plastique, ainsi qu’une protection de sécurité contre le vol et la contamination.
  • Idéaux pour une utilisation sur les containers de stockage et d’achat.
Matière: Acier, PP, HIPS Couleur: Orange, Jaune, Rouge, Vert, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C D Matière A B Type Ajouter au panier
0,0349 € - 0,0388 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0157 € - 0,0175 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0414 € - 0,046 € Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,0682 € - 0,0757 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
2.0 mm
PP
18.0 mm
50.0 mm
LuggageLock
0,0287 € - 0,0319 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
10.8 mm
PP
20.5 mm
15.0 mm
Arrowlock
0,4797 € - 0,5331 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
0.6 mm
Acier
215.0 mm
15.7 mm
SphereLock
0,0327 € - 0,0363 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0428 € - 0,0476 € Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,0349 € - 0,0388 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0332 € - 0,0369 € Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
Demander le délai de livraison ici
PP
0,0285 € - 0,0317 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
Demander le délai de livraison ici
PP
ArrowLock 10.0 mm (Ep) 36.0 mm (L) PP Rouge

20082468

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (Ep) 36.0 mm (L) PP Blanc

20082475

Gamme de prix
0,0175 € - 0,0157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (Ep) 11.0 mm (L) HIPS Vert

20086596

Gamme de prix
0,046 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
Luggagelock 2.0 mm 150.0 mm Rouge

20083878

Gamme de prix
0,0757 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    150.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Type
    LuggageLock
ArrowLock 15.0 mm (Ep) 20.4 mm (L) PP Bleu

20082444

Gamme de prix
0,0319 € - 0,0287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.5 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    10.8 mm
  • E
    6.8 mm
SphereLock 8.3 mm (Ep) 215.0 mm (L) Acier Naturel

20085858

Gamme de prix
0,5331 € - 0,4797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    215.0 mm
  • B
    15.7 mm
  • C
    8.3 mm
  • D
    0.6 mm
  • Type
    SphereLock
ArrowLock 10.0 mm (Ep) 36.0 mm (L) PP Blanc

20082604

Gamme de prix
0,0363 € - 0,0327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (Ep) 11.0 mm (L) HIPS Jaune

20086619

Gamme de prix
0,0476 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (Ep) 36.0 mm (L) PP Bleu

20082451

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (Ep) 11.0 mm (L) HIPS Rouge

20086602

Gamme de prix
0,0369 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
Scellé de sécurité (Ep) (L) PP Jaune

20106379


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PP
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790
ArrowLock 10.0 mm (Ep) 36.0 mm (L) PP Orange

20111472

Gamme de prix
0,0317 € - 0,0285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
Scellé de sécurité 220.0 mm 2.6 mm Jaune PP

20093303


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PP
  • Couleur
    Jaune
  • Code produit
    3926909790