1255479
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5000 - 24999 | 0,0307 € |
25000 + | 0,0277 € |
A | 20.5 mm |
---|---|
A | 0.807 in |
B | 15.0 mm |
B | 0.591 in |
C | 23.0 mm |
C | 0.906 in |
D | 10.8 mm |
D | 0.425 in |
E | 6.8 mm |
E | 0.268 in |
F | 10.5 mm |
F | 0.413 in |
G | 2.8 mm |
G | 0.11 in |
H | 6.8 mm |
H | 0.268 in |
Type | Arrowlock |
Matière | Polypropylène |
Matière de la sangle | PP |
Couleur | Bleu |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.