Menu  Rechercher

ArrowLock 10.0 mm (Ep) 36.0 mm (L) PP Rouge

Security Seal is easy to affix and remove. Can be used for sealing plastic boxes and containers.
Article de code:

1301531

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5000 - 24999 0,0374 €
25000 + 0,0336 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 5000

Prix total :

187,00 €

5000 x 0,0374 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 36.0 mm
B 10.0 mm
C 20.0 mm
D 10.7 mm
E 11.5 mm
F 17.0 mm
G 3.8 mm
H 6.6 mm
Type Arrowlock
Matière Polypropylène
Matière de la sangle PP
Couleur Rouge
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter