1301533
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5000 - 24999 | 0,035 € |
25000 + | 0,0315 € |
A | 36.0 mm |
---|---|
A | 1.417 in |
B | 10.0 mm |
B | 0.394 in |
C | 20.0 mm |
C | 0.787 in |
D | 10.7 mm |
D | 0.421 in |
E | 11.5 mm |
E | 0.453 in |
F | 17.0 mm |
F | 0.669 in |
G | 3.8 mm |
G | 0.15 in |
H | 6.6 mm |
H | 0.26 in |
Type | Arrowlock |
Matière | Polypropylène |
Matière de la sangle | PP |
Couleur | Blanc |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.