Un serre-câble pour panneaux d’affichage monté verticalement qui est utilisé avec les câbles et attaches d’affiche. Il permet de maintenir en place les impressions de vitrine, les affiches et autres présentations.
Deux types sont disponibles, avec des styles différents : support de panneau latéral, support d’étagère, support de panneau supérieur et support de panneau latéral double. Les options du type 2 sont compatibles avec les vis M5.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Diamètre total | Épaisseur panneau | Forme | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1642 € - 6,1806 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,938 € - 7,7476 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0122 € - 6,1806 € | 998 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Top Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,4544 € - 6,761 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Top Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,938 € - 7,7476 € | 632 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,4355 € - 8,7342 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Shelf grip
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,957 € - 2,957 € | 647 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.