Menu  Rechercher

Serre-câbles - Arrêt de câble à visser

En stock

Les serre-câbles avec dispositif de verrouillage articulé sur le dessus sont idéaux pour l'acheminement et l'installation sécurisée des faisceaux de câbles.

Mode d'installation :
Les câbles sont placés au centre du serre-câble. La partie supérieure articulée est placée par-dessus les câbles. Les branches des serre-câbles sont insérées dans deux trous des panneaux. La partie supérieure est fixée à l'aide de deux vis auto-taraudeuses. Au fur et à mesure que les vis sont engagées, les branches du serre-câble s'élargissent et maintiennent le serre-câble en place. Il n'y a pas besoin d'écrou, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'accéder à la partie inférieure du panneau.

La partie supérieure articulée est réglable et peut donc être facilement libérée, en retirant simplement les vis. Cela permet de faciliter l'entretien, le retrait et le réacheminement des faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles de vis compatible (toutes) Diamètre de câble compatible Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2332 € - 0,32 € Demander le délai de livraison ici
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2687 € - 0,368 € 2942 En stock
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 1680 En stock
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € Demander le délai de livraison ici
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € 3428 En stock
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
10010051 0,2332 € - 0,32 € Demander le délai de livraison ici
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € Demander le délai de livraison ici
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
10010136 0,2332 € - 0,32 € 3980 En stock
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2687 € - 0,368 € 5000 En stock
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2332 € - 0,32 € Demander le délai de livraison ici
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2687 € - 0,3312 € Demander le délai de livraison ici
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
Brides pour câbles Vis 16.0 mm Nylon Naturel

10010082

Gamme de prix
0,32 € - 0,2332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8
Brides pour câbles Vis 20.9 mm Nylon Naturel

10010129

Gamme de prix
0,368 € - 0,2687 €

Niveaux de stock
2942 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8. M3.5. M4
Brides pour câbles Vis 15.1 mm Nylon Noir

10010068

Gamme de prix
0,32 € - 0,2332 €

Niveaux de stock
1680 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8
Brides pour câbles Vis 20.9 mm Nylon Naturel

10010105

Gamme de prix
0,32 € - 0,2332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8. M3.5. M4
Brides pour câbles Vis 12.0 mm Nylon Noir

10010143

Gamme de prix
0,32 € - 0,2332 €

Niveaux de stock
3428 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8. M3.5. M4
Brides pour câbles Vis 15.1 mm Nylon Naturel

10010051

Gamme de prix
0,32 € - 0,2332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8
Brides pour câbles Vis 16.0 mm Nylon Noir

10010099

Gamme de prix
0,32 € - 0,2332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8
Brides pour câbles Vis 12.0 mm Nylon Naturel

10010136

Gamme de prix
0,32 € - 0,2332 €

Niveaux de stock
3980 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8. M3.5. M4
Brides pour câbles Vis 15.1 mm Nylon Naturel

10010075

Gamme de prix
0,368 € - 0,2687 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8
Brides pour câbles Vis 20.9 mm Nylon Noir

10010112

Gamme de prix
0,32 € - 0,2332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8. M3.5. M4
Brides pour câbles Vis 12.0 mm Nylon Naturel

10010150

Gamme de prix
0,3312 € - 0,2687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #8. M3.5. M4