Menu  Rechercher

Bride à clipser double à clipser 6.4 mm 1.6 mm PA Naturel

Ce demi serre-câbles en U a un profilé bas pour permettre son utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications où l'espace est limité. Utile pour l'acheminement de deux faisceaux de câbles parallèles. Fabriqué en nylon, le collier est homologué UL dans le cadre de la norme #E71558.
Référence Essentra :

10002681

Référence du fabricant:

DHURC-4-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2404 €
5000 - 9999 0,2224 €
10000 + 0,2114 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

240,40 €

1000 x 0,2404 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage À clipser
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71558
Couleur Naturel
Longueur de la base 23.9 mm
Largeur de base 7.6 mm
Diamètre de câble compatible 6.4 mm
Distance entre les brides 14 mm
Hauteur totale 7.6 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 1.6 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter