Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm PA Naturel

This double adhesive backed cable clip is manufactured from natural nylon and is used to route wires and cables in a range of applications.
Code article:

22DPC25550

1989 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2772 €
5000 - 19999 0,2495 €
20000 + 0,2245 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

277,20 €

1000 x 0,2772 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 35.1 mm
Diamètre de câble compatible 6.4 mm
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Hauteur totale 8.3 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter